Produkt  USB 2.0 EXTENSION 5M

USB 2.0 rozszerzenie

Złącze męskie A na złącze żeńskie A, 5m

Nr zamówieniowy: 6827389
    • Rozszerzenie USB
    • Rozszerzenie dla dla przewodu serwisowego USB
    • USB 2.0
    • Pasywne
    • A-męskie do A-żeńskie
    • Długość przewodu: 5,0 m
    • Kolor otuliny: czarny
#

Dane ogólne

EAN 4047101556117
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (inne)
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 145 g

Select Country

Turck worldwide

to top