Produkt  BL20-E-GW-EN/ET

Uniwersalny interfejs Ethernet

Z rozszerzonym zakresem temperaturowym

Nr zamówieniowy: 6827338
    • Przełączniki konfiguracyjne do nastawy adresu węzła sieciowego
    • Stopień ochrony IP20
    • 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
    • 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
    • Diody LED wskazujące załączenie zasilania, błędy grupowe i sieciowe
    • Wieloprotokołowa brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 a ethernetowymi protokołami Modbus TCP, EtherNet/IP™ i PROFINET (od VN 03-00)
    • Protokół PROFINET obsługuje funkcję szybkiego uruchomienia (FSU)
    • Protokół EtherNet/IP™ wspiera QuickConnect (QC)
    • Zintegrowany switch 10/100 Mbps
    • Dwa męskie złącza RJ45 do podłączenia sieci
    • Zaciski do podłączenia zasilania
    • Rozszerzony zakres temperaturowy: -25 °C…+60 °C
    • Płytki drukowane pokryte warstwą ochronną
#

Dane ogólne

EAN 4047101203608
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 163 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ urządzenia Gateway
Temperatura pracy -25…+60 °C
Stopień ochrony IP20

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635218

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top