Produkt  BL67-GW-DPV1

gateway systemu zdalnych I/O BL67

interfejs dla PROFIBUS-DP (DPV0/DPV1)

Nr zamówieniowy: 6827232
    • 3 dziesiętne przełączniki obrotowe
    • Stopień ochrony IP67
    • Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
    • Interfejs pomiędzy systemem BL67 i PROFIBUS-DPV0/DPV1
    • 12 Mbps
    • Dwa męskie złącza M12, 5-pinowe, odwrócone kodowanie, do podłączenia sieci
    • Jedno męskie złącze 7/8", 5-pinowe, podłączenie zasilania
#

Dane ogólne

EAN 4047101109474
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 372 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Typ urządzenia Gateway
Prędkość transmisji sieciowej 9.6 kbps … 12 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12, 5-styk., kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6914145
6914950

Podłączenie

100001335
6601590
6915769
6914121

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914150

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top