Produkt RKM52-6M
Kabel zasilający, PUR
Kabel połączeniowy
Nr zamówieniowy: 6914145- Kabel zasilający: 5 × 1,5 mm2
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 8,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Otwarty koniec
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 6,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047106118525 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 777 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Zasilanie |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
Liczba styków | 4+PE |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 300 V |
Prąd | 12 A |
Średnica przewodu | Ø 8.5 mm |
Długość przewodu | 6.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Szary |
Liczba żył przewodu | 5 |
Klasa ochrony | IP67 |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |