Produkt RSSW-RKSW451-6M
PROFIBUS Cable
PUR Cable Jacket
Nr zamówieniowy: 6914121- Kabel PROFIBUS: 2 × 0,34 mm2
- Materiał powłoki: PUR, kolor: fioletowy
- Średnica powłoki: 8,2 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Środek zmniejszający palność zgodnie z normą DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Nie zawiera halogenu zgodnie z normą DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Zgodność z RoHS
- Certyfikat UL
- Żeńskie M12, proste, odwrotne kodowanie
- Złącze męskie M12, proste, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem
- Długość kabla: 6,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047106118761 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 458 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B |
Liczba pinów | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
Napięcie nominalne | 60 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 8.2 mm |
Długość przewodu | 6.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Purpurowy |
Liczba żył przewodu | 2 |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |