Produkt BL20-E-16DI-24VDC-P
Moduł ekonomiczny BL20
16 wejść dwustanowych, PNP
Nr zamówieniowy: 6827231- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- 16 wej. cyfr., 24 V DC
- Przełączanie P

Dane ogólne
| EAN | 4047101137873 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85389091890 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 83 g |
Dane techniczne
| Signal type | Wejścia dwustanowe |
| Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 357 KB |
| English | 354 KB |
| French | 357 KB |
| Spanish | 358 KB |
| Czech | 358 KB |
| Dutch | 356 KB |
| Romanian | 356 KB |
| Russian | 234 KB |
| Polish | 358 KB |
| Chinese | 385 KB |
| Turkish | 357 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik CAD
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
|
BL20-E-16UL
Moduł BL20 ECO z 16 zaciskami do podłączania kabli o potencjale 24 VDC z zasilania obiektowego UL |
100001337 |
|
BL20-E-16GNDL
Moduł BL20 ECO z 16 zaciskami do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL |
100001338 |
|
BL20-E-10UL
Moduł BL20 ECO z 10 zaciskami do podłączania kabli o potencjale 24 VDC z zasilania obiektowego UL |
100001335 |
|
BL20-E-10GNDL
Moduł BL20 ECO z 10 zaciskami do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL |
100001336 |