Produkt BL20-E-16GNDL
Moduł ekonomiczny BL20
Moduł dystrybutora potencjału, 16 × masa
Nr zamówieniowy: 100001338- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- 16 zacisków do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL

Dane ogólne
| EAN | 4047101451382 |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 74 g |
Dane techniczne
| Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |