Produkt BL20-E-10GNDL
Moduł ekonomiczny BL20
Moduł dystrybutora potencjału, 10 × masa
Nr zamówieniowy: 100001336- Niezależność od sieci przemysłowej
- Elektronika i terminale połączeniowe w jednej obudowie
- Podłączenie: Terminal zaciskowe
- Stopień ochrony IP20
- 10 zacisków do podłączania kabli o potencjale masowym z zasilania obiektowego UL

Dane ogólne
| EAN | 4047101451368 |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 63 g |
Dane techniczne
| Technika połączeniowa | Cage clamp terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |