Produkt  TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły RFID do sieci Ethernet

interfejs podłączeniowy dla 4 głowic zapisująco-odczytujących BLident ® (HF/UHF)

Nr zamówieniowy: 6814121
    • Środowisko uruchomieniowe PLC CODESYS V3
    • Serwer/klient CODESYS OPC UA
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP client/server
    • 4 kanały ze złączem M12 do RFID
    • 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych, konfigurowanych jako wejścia lub wyjścia PNP, 2 A
    • Tryb MAC przełączany lub podwójny
    • Zintegrowany przełącznik Ethernet
    • Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • ATEX strefa 2/22
    • Integracja z systemami PLC możliwa bez modułu funkcji specjalnych
    • Do 128 bajtów danych użytkownika na cykl odczytu/zapisu dla każdego kanału i użycie większych fragmentów danych
    • Interfejs danych do wygodnego korzystania z funkcji RFID
    • Ciągły tryb magistrali HF z maks. 32 głowicami odczytująco-zapisującymi HF na kanał
    • 4 kanały ze złączem M12 do RFID
    • 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych, konfigurowanych jako wejścia lub wyjścia PNP, 2 A
#

Dane ogólne

EAN 4047101376920
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia DE
Waga 642 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signal type RFID, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji ethernetowej 10/100 Mb/s
Connection technology Ethernet 2 × M12, 4-stykowe, kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914313

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625608
6628112
6625640

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538

Akcesoria podłączeniowe — technologia

6699200
7030331
6633193

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top