Produkt  TBIL-M1-16DIP

Hub I/O do podłączania sygnałów cyfrowych do urządzenia nadrzędnego (master) IO-Link

16 wejść dwustanowych PNP

Nr zamówieniowy: 6814100
    • IO-Link V1.1 klasa A
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • ATEX strefa 2/22
    • CCC-Ex
    • 2 wejścia cyfrowe na gniazdo
    • Zestawy danych I&M obsługują instalację i konserwację
    • Diagnostyka IO-Link zwarcia w obwodzie i napięcia zasilania
#

Dane ogólne

EAN 4047101276817
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250307 -/- Moduł technologiczny (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia MX
Waga 287 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy IO-Link
Signal type Wejścia dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia I/O hub, Moduły I/O, kompaktowa stacja
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

100014865

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6625604

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top