Produkt  WKC4.441T-2/TEB

Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6628451
    • Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe
    • Materiał powłoki: PVC
    • Kolor powłoki: niebieski
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101319613
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 93 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.6 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Niebieski
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top