Produkt HAS8241-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, kątowe
Nr zamówieniowy: 6905400- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 … 5,1 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101506730 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 26 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…5.1 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.25…0.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 32 V |
| Prąd | 4 A |