Produkt FW-ERSPM0416-SA-S-0408
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100002288- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Przepust kablowy: 4,0…8,0 mm
- Wielkość zacisku: 0,25…1,5 mm²
- Certyfikat: cULus

Dane ogólne
| EAN | 4047101461077 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 25 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94 |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 4…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.25…1.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 4 A |
| Certyfikaty | cULus |