Produkt  RKCV4.4T-2/TXL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6627544
    • Złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe
    • Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: czarny
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101296518
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 75 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.5 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top