Produkt  BI2-G12K-AP6X-H1141

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 4670260
    • gwintowany cylinder M12x1
    • mosiądz chromowany
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • wyjście PNP NO
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101103083
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 29 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M12 x 1
Znamionowy zakres detekcji 2 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 2.0 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

6947212
6945101
6945003
6901321

Podłączenie

6625010

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top