Produkt BIM-PST-AP6X
Czujnik magneto-indukcyjny
dla cylindrów pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 46240- Prostopadłościenny, wysokość 16 mm
- Powierzchnia aktywna z przodu
- Tworzywo sztuczne PA12-GF30
- Czujnik magneto-indukcyjny
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- styk NO, wyjście PNP
- przewód

Dane ogólne
EAN | 4047101157635 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 68 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 23 x 14 x 16 mm, PST |
Obudowa cylindryczna | Round cylinder |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
KLP 80-VA
Montaż na cylindrach okrągłych; średnica cylindra 25…80 mm; materiał: metal A2 1.4301 (AISI 304); dwie śruby ściągające (materiał: metal CuZn, alternatywnie metal A2 1.4301 / AISI 304), śruba cylindra M3 x 20; (DIN 912-A20) |
69654 |
![]() |
KLP 200-VA
Montaż na cylindrach okrągłych; średnica cylindra 80…200 mm materiał: metal A2 1.4301 (AISI 304); dwie śruby ściągające (materiał: metal CuZn, alternatywnie metal A2 1.4301 / AISI 304), śruba cylindra M3 x 20; (DIN 912-A20) |
6965302 |