Produkt NI3-M08-AN6X-H1341
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 4602934- Obudowa cylindryczna gwintowana M8x1
- Niklowany mosiądz
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- wyjście NPN NO
- złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101396249 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 22.68 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M8 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 3 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, NPN |
Częstotliwość przełączania | 2.80 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, CuZn, Niklowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
MW08
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
![]() |
BSS-08
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901322 |
Podłączenie
![]() |
RKC4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625010 |