Produkt WLF12PXRGB2000SQP
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Pasek świetlny LED
Nr zamówieniowy: 3814355- Elastyczne oświetlenie liniowe LED
- Diody RGB, wielokolorowe
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Napięcie robocze: 12 VDC, bez sterownika
- Napięcie robocze: 12…30 VDC, ze sterownikiem LC25C-WLF12-RGB7Q
- Napięcie robocze: 18…30 VDC, ze sterownikiem LC25C-WLF12-KQ Pro IO-Link
- Połączenie: Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1, prosty, 4-styk.
- Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor, wymaga sterownika LC25C-WLF12-RGB7Q (nie wchodzi w skład dostawy)
- Parametryzacja przez IO-Link, wymaga sterownika LC25C-WLF12-KQ (nie wchodzi w skład dostawy)
- Sterownik LC25C-WLFxxx jest obowiązkowy do pracy w standardowej sieci przemysłowej 24 VDC (nie wchodzi w skład dostawy)
- 10 × przezroczysty zacisk silikonowy LMBWLF12C, dołączony do dostawy
- Długość światła L: 2000 mm

Dane ogólne
EAN | 662488455996 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85395100000 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 241 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | RGB |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Kąt wiązki | 120 ° |
Protokół komunikacyjny | BannerBus (kompatybilny z Pro Editor) |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Silikon |
Window material | silikon, Przezroczysty |
Temperatura pracy | -25…+45 °C |
Stopień ochrony | IP69K |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
LC25C-WLF12-RGB7Q
Sterownik LED, do obsługi światła liniowego WLF12 w standardowej przemysłowej sieci 24 VDC, obowiązkowy do parametryzacji za pomocą oprogramowania Pro Editor |
3814883 |
![]() |
LC25C-WLF12-KQ
Sterownik LED, do obsługi światła liniowego WLF12 w standardowej przemysłowej sieci 24 VDC, obowiązkowy do parametryzacji za pośrednictwem IO-Link |
3814884 |