Produkt  LC25C-WLF12-KQ

Sterownik LED

Nr zamówieniowy: 3814884
    • Sterownik LED
    • Do obsługi światła liniowego WLF12 w standardowej sieci przemysłowej 24 VDC
    • Wymagane do parametryzacji przez IO-Link
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, komunikacja IO-Link
    • Złącze żeńskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenie ze światłem liniowym WLF12
    • Parametryzacja za pomocą IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 662488153977
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia US
Waga 44 g

Dane techniczne

Funkcja Kontroler
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne M12 × 1 złącze żeńskie Złącze, M12
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top