Produkt LC25C-WLF12-RGB7Q
Sterownik LED
Nr zamówieniowy: 3814883- Sterownik LED
- Do obsługi światła liniowego WLF12 w standardowej sieci przemysłowej 24 VDC
- Wymagane do parametryzacji za pomocą oprogramowania Pro Editor
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Złącze męskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, sterowanie i komunikacja Pro Editor
- Złącze żeńskie, M12 × 1, proste, 4-stykowe, połączenie ze światłem liniowym WLF12

Dane ogólne
EAN | 662488153960 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 45 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontroler |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Protokół komunikacyjny | BannerBus (kompatybilny z Pro Editor) |
Połączenie elektryczne | M12 × 1 złącze żeńskie Złącze, M12 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 656 KB |
English | 656 KB |
French | 657 KB |
Spanish | 655 KB |
Czech | 38 KB |
Dutch | 656 KB |
Romanian | 657 KB |
Polish | 657 KB |
Chinese | 711 KB |
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Sterownik LC25 Pro — Instrukcja obsługi | 5895 KB |
Elastyczna taśma LED WLF12 Pro — Instrukcja obsługi | 1848 KB |