Produkt  WLF12PXRGB300SQP

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Pasek świetlny LED

Nr zamówieniowy: 3814352
    • Elastyczne oświetlenie liniowe LED
    • Diody RGB, wielokolorowe
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • Napięcie robocze: 12 VDC, bez sterownika
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC, ze sterownikiem LC25C-WLF12-RGB7Q
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC, ze sterownikiem LC25C-WLF12-KQ Pro IO-Link
    • Połączenie: Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1, prosty, 4-styk.
    • Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor, wymaga sterownika LC25C-WLF12-RGB7Q (nie wchodzi w skład dostawy)
    • Parametryzacja przez IO-Link, wymaga sterownika LC25C-WLF12-KQ (nie wchodzi w skład dostawy)
    • Sterownik LC25C-WLFxxx jest obowiązkowy do pracy w standardowej sieci przemysłowej 24 VDC (nie wchodzi w skład dostawy)
    • 10 × przezroczysty zacisk silikonowy LMBWLF12C, dołączony do dostawy
    • Długość światła L: 300 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488455965
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85395100000
Kraj pochodzenia TW
Waga 106 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła RGB
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Kąt wiązki 120 °
Protokół komunikacyjny BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M12 × 1
Materiał obudowy Silikon
Window material silikon, Przezroczysty
Temperatura pracy -25…+45 °C
Stopień ochrony IP69K

Akcesoria funkcjonalne

3814883
3814884

Select Country

Turck worldwide

to top