Produkt  VE202G1C

Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera

Nr zamówieniowy: 3810269
    • Narzędzia do przetwarzania obrazu: wartość skali szarości, funkcje obiektu, krawędzi i pozycjonowania; wykrywanie wzorca, plam, skazy i ściegu
    • Narzędzia identyfikacyjne: automatyczne uczenie, maksymalna liczba kodów kreskowych, kody kreskowe 1D, kody kreskowe 2D, kody kreskowe, ocena jakości
    • Narzędzia analityczne: operacje matematyczne i funkcja pomiarowa
    • Oprogramowanie Vision manager z intuicyjnym interfejsem użytkownika
    • Matryca 1/1,8“ CMOS, 2 MP
    • Wyświetlacz LCD 2-wierszowy 8-segmentowy z przyciskami
    • Wejście/wyjście dwustanowe, 5 x PNP/NPN
    • Zewnętrzne wejście wyzwalające
    • Złącze do oświetlenia zewnętrznego
    • Współpracują z wieloprotokołowymi (PROFINET, EtherNet/IP i Modbus/TCP) wejściami Ethernet
    • Stopień ochrony IP20, IP67 z osłoną soczewki (sprzedawany oddzielnie)
    • Soczewka typu C (sprzedawana oddzielnie)
#

Dane ogólne

EAN 662488084325
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu)
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 571.53 g

Dane techniczne

Funkcja Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
Resolution 1600 × 1200 pikseli
Funkcja wyjścia Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych
Protokół komunikacyjny EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Aluminium, AL
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP20/IP67

Akcesoria montażowe

3097185

Podłączenie

6626917
U8626-2

Akcesoria funkcjonalne

3097347
3097182
3097530
3097364
3097378

Select Country

Turck worldwide

to top