Produkt  LEDRRV70XD5-PM

System wizyjny

Oświetlenie pierścieniowe

Nr zamówieniowy: 3097364

Alternatywny numer zamówieniowy : 97364

    • Oświetlenie w bliskim zakresie
    • Stopień ochrony: IP50
    • Kolor: czerwony
    • Napięcie zasilania: 24 V DC
    • Natężenie oświetlenia ustawiane za pomocą potencjometru
#

Dane ogólne

EAN 662488973643
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27310204 -/- Oświetlenie (przetwarzanie obrazu) (oświetlenie)
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia US
Waga 249.48 g

Dane techniczne

Funkcja oświetlenie strefowe
Rodzaj światła czerwony
Możliwość ściemnienia Potencjometr
Połączenie elektryczne Kabel ze złączem, M8 × 1
Długość kabla 0.30  m
Materiał obudowy Metal, AL
Window material akryl
Temperatura pracy 0…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Select Country

Turck worldwide

to top