Produkt  RSS RJ45S 841-2M

Przemysłowy przewód Ethernet

Przewód przedłużający

Nr zamówieniowy: U8626-2
    • Kabel Ethernet: 8-pinów, AWG 24, ekranowany
    • Materiał otuliny: TPE, kolor: zielony
    • Średnica otuliny: 7,7 mm
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Certyfikat UL
    • Złącze męskie RJ45, proste, 8-stykowe
    • Męskie M12, proste, 8-stykowe
    • Długość kabla: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101045055
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia US
Waga 168 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 8
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów 8
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 2 A
Średnica przewodu Ø  7.7 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu TPE, Zielony
Liczba żył przewodu 8
Klasa ochrony IP67
Cechy specjalne Ekranowanie
Certyfikaty UL

Select Country

Turck worldwide

to top