Produkt VE201G1C
Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera
Nr zamówieniowy: 3810268- Narzędzia do przetwarzania obrazu: wartość skali szarości, funkcje obiektu, krawędzi i pozycjonowania; wykrywanie wzorca, plam, skazy i ściegu
- Narzędzia identyfikacyjne: automatyczne uczenie, maksymalna liczba kodów kreskowych, kody kreskowe 1D, kody kreskowe 2D, kody kreskowe, ocena jakości
- Narzędzia analityczne: operacje matematyczne i funkcja pomiarowa
- Oprogramowanie Vision manager z intuicyjnym interfejsem użytkownika
- Przetwornik obrazu 1/1,8“ CMOS, 1,3 MP
- Wyświetlacz LCD 2-wierszowy 8-segmentowy z przyciskami
- Wejście/wyjście dwustanowe, 5 x PNP/NPN
- Zewnętrzne wejście wyzwalające
- Złącze do oświetlenia zewnętrznego
- Współpracują z wieloprotokołowymi (PROFINET, EtherNet/IP i Modbus/TCP) wejściami Ethernet
- Stopień ochrony IP20, IP67 z osłoną soczewki (sprzedawany oddzielnie)
- Soczewka typu C (sprzedawana oddzielnie)

Dane ogólne
EAN | 662488084318 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310201 -/- Kamera (przetwarzanie obrazu) (P3/P4, iVu) |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 571.52 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czytnik kodów kreskowych — inteligentna kamera |
Resolution | 1280 × 1024 piksele |
Funkcja wyjścia | Programowane wejścia/wyjścia, 5 × PNP/NPN optycznie odseparowanych |
Protokół komunikacyjny | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Aluminium, AL |
Temperatura pracy | 0…+50 °C |
Stopień ochrony | IP20/IP67 |
Data Sheets
German | 571 KB |
English | 571 KB |
French | 572 KB |
Spanish | 572 KB |
Czech | 572 KB |
Dutch | 571 KB |
Romanian | 572 KB |
Polish | 572 KB |
Chinese | 653 KB |
Turkish | 572 KB |
Instrukcja
Instrukcja szybkiego uruchomienia (j. angielski) | 916 KB |
Instrukcja obsługi (angielski) | 5513 KB |
Przewodnik wyboru soczewki | 653 KB |
Kwestionariusz
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Akcesoria montażowe
![]() |
SMBVERA
Uchwyt do montażu z prawej strony |
3097185 |
Podłączenie
![]() |
RKS12T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 12-styk., ekran podłączony do nakrętki łączącej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626917 |
![]() |
RSS RJ45S 841-2M
Przemysłowy kabel przedłużający Ethernet, złącze męskie M12 — złącze męskie RJ45, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, zielony, z ekranem, żyły typu linka, skrętka |
U8626-2 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
LEDRRV70XD5-PM
Oświetlenie pierścieniowe LED o wysokiej jasności, regulowanej potencjometrem, do instalowania i sterowania na kamerze inteligentnej VE, kolor światła: czerwony |
3097364 |
![]() |
LEDRRV62X62M
Oświetlenie pierścieniowe LED do instalowania i sterowania na kamerze inteligentnej VE, kolor światła: czerwony |
3097378 |
![]() |
VELC60-PC
Osłona soczewki, długość: 60 mm, materiał osłony: Poliwęglan |
3097182 |