Produkt SLLR23-1050-S
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
Odbiornik
Nr zamówieniowy: 3809050- Wytrzymała obudowa
- Stopień ochrony IP67
- Wyświetlacz diagnostyczny służący do prezentacji stanu i błędów
- Pole skanowania L: 1050 mm
- Pomoc optyczna przy wyrównywaniu
- Bez strefy martwej
- Zakres detekcji: 0,1…12 m
- Rozdzielczość: 23 mm
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Brak przełącznika resetu
- Kurtyna bezpieczeństwa typu 4 zgodna z IEC 61496-1 oraz 61496-2
- Kategoria 4 PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1
- SIL 3 zgodnie z IEC 61508 SIL 3 i CL3 zgodnie z IEC 62061
- Odporność na wstrząsy i drgania zgodna z IEC 61496-1
- Urządzenie jest dostarczane bez okablowania i wsporników montażowych. Okablowanie i wsporniki montażowe są konieczne do obsługi urządzenia i należy je dopasować zależnie od połączenia lub akcesoriów montażowych.

Dane ogólne
| EAN | 662488073046 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270910 -/- Bariera świetlna |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 2267.96 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kurtyna świetlna |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wysokość aktywna | 1050 mm |
| Zasięg | 100…12000 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 23 mm |
| Liczba wiązek | 60 |
| Rodzaj światła | IR |
| Kaskadowe | Nie |
| Z funkcją mutingu | Nie |
| Przełącznik startu/resetu | nie |
| Napięcie zasilania | 20.4…27.6 V DC |
| Funkcja wyjścia | 2 × styk NO, 2 × PNP |
| Połączenie elektryczne | Płaskie złącze |
| Materiał obudowy | Metal, AL, Czarny |
| Temperatura pracy | -20…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
EZLSA-MBK-16
Uchwyt montażowy, czarny, odlew ciśnieniowy z cynku, do bocznego montażu kurtyny świetlnej LS |
3088559 |
|
EZLSA-MBK-11
Uchwyt montażowy, obrotowy 360°, czarny, stalowy, do końcowego montażu kurtyny świetlnej LS |
3087521 |
|
EZLSA-MBK-12
Uchwyt montażowy, czarny, odlew ciśnieniowy z cynku, do centralnego montażu kurtyn świetlnych LS większych niż 980 mm |
3090989 |
|
EZLSA-MBK-20
Uchwyt montażowy, obrotowy 360°, czarny, stalowy, uniwersalny uchwyt montażowy do końcowego montażu kurtyny świetlnej LS |
3093176 |
|
RDLS-815D
Przewód podłączeniowy, 8-stykowy, z wolnymi końcami, PVC, żółty, długość: 4,57 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3093156 |
|
DELSE-81D
Przewód podłączeniowy, 8-stykowy, złącze M12 męskie, PVC, żółty, długość: 0,31 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3086942 |
Podłączenie
|
DELSE-51D
Przewód podłączeniowy, 5-stykowy, złącze M12 męskie, PVC, żółty, długość: 0,31 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3086941 |
|
DELSE-81D
Przewód podłączeniowy, 8-stykowy, złącze M12 męskie, PVC, żółty, długość: 0,31 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3086942 |
|
RDLS-815D
Przewód podłączeniowy, 8-stykowy, z wolnymi końcami, PVC, żółty, długość: 4,57 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3093156 |
|
RDLS-515D
Przewód podłączeniowy, 5-stykowy, z wolnymi końcami, PVC, żółty, długość: 4,57 m, złącze RD do bezpośredniego podłączenia kurtyny świetlnej LS |
3801010 |