Produkt DELSE-81D
Technologia bezpieczeństwa
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 3086942Alternatywny numer zamówieniowy : 86942
- Do podłączania kurtyn świetlnych EZ
- Złączne męskie RD na złączu męskim M12 × 1
- Przewód, PVC, żółty, 12-żyłowy
- Długość kabla: 0,30 m
- Długość kabla: 0,3 m

Dane ogólne
| EAN | 662488869427 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 40.82 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Przewód podłączeniowy |
| Do użytku z | Kurtyny świetlne bezpieczeństwa |