Produkt DELSE-51D
Technologia bezpieczeństwa
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 3086941Alternatywny numer zamówieniowy : 86941
- Do podłączenia kurtyn EZ-screen LS
- Przewód 300 mm, złącze RD na 5-pinowe złącze M12
- Przewód PVC, żółty, 12-żyłowy
- Długość kabla: 0,30 m
- Długość przewodu: 15,3 m

Dane ogólne
| EAN | 662488869410 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 37 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Przewód podłączeniowy |
| Do użytku z | Kurtyny świetlne bezpieczeństwa |