Produkt  SLLR14-1050-S

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

Odbiornik

Nr zamówieniowy: 3809048
    • Wytrzymała obudowa
    • Stopień ochrony IP67
    • Wyświetlacz diagnostyczny służący do prezentacji stanu i błędów
    • Pole skanowania L: 1050 mm
    • Pomoc optyczna przy wyrównywaniu
    • Bez strefy martwej
    • Zakres detekcji: 0,1…12 m
    • Rozdzielczość: 14 mm
    • Napięcie zasilania: 24 V DC
    • Brak przełącznika resetu
    • Kurtyna bezpieczeństwa typu 4 zgodna z IEC 61496-1 oraz 61496-2
    • Kategoria 4 PLe zgodnie z normą EN ISO 13849-1
    • SIL 3 zgodnie z IEC 61508 SIL 3 i CL3 zgodnie z IEC 62061
    • Odporność na wstrząsy i drgania zgodna z IEC 61496-1
    • Urządzenie jest dostarczane bez okablowania i wsporników montażowych. Okablowanie i wsporniki montażowe są konieczne do obsługi urządzenia i należy je dopasować zależnie od połączenia lub akcesoriów montażowych.
#

Dane ogólne

EAN 662488073022
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270910 -/- Bariera świetlna
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 2480 g

Dane techniczne

Funkcja Kurtyna świetlna
Wykonanie Prostopadłościenny
Wysokość aktywna 1050  mm
Zasięg 100…12000 mm
Rozdzielczość optyczna 14 mm
Liczba wiązek 120
Rodzaj światła IR
Kaskadowe Nie
Z funkcją mutingu Nie
Przełącznik startu/resetu nie
Napięcie zasilania 20.4…27.6 V DC
Funkcja wyjścia 2 × styk NO, 2 × PNP
Połączenie elektryczne Płaskie złącze
Materiał obudowy Metal, AL, Czarny
Temperatura pracy -20…+55 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3088559
3087521
3090989
3093176
3093156
3086942

Podłączenie

3086941
3086942
3093156
3801010

Select Country

Turck worldwide

to top