Produkt SI-RFST-LP8
Technologia bezpieczeństwa
RFID
Nr zamówieniowy: 3806392Alternatywny numer zamówieniowy : 806392
- Bezstykowy czujnik bezpieczeństwa do kaskadowania
- Typ kodowania: niski
- Reset: automatyczny
- Diagnostyka: Wyjście PNP (nie ma związku z funkcjami bezpieczeństwa)
- Wskaźnik stanu pracy (zielony/czerwony)
- Wskaźnik wyjścia impulsowego (żółty)
- IP69K
- SIL 3 (zgodny z IEC 61508)
- PL e (zgodny z ISO 13849-1)
- Wymagane w celu obsługi napędów SI-RF-A

Dane ogólne
EAN | 662488049294 |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 46 g |
Dane techniczne
Funkcja | Wyłącznik bezpieczeństwa RFID |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Zasięg | 10…25 mm |
Kaskadowe | Tak |
Z funkcją mutingu | Nie |
Przełącznik startu/resetu | nie |
Napięcie zasilania | 19.2…30 V DC |
Funkcja wyjścia | 2 × OSSD, styki NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.250 m |
PL wg normy ISO 13849-1 | Level e |
SIL acc. to IEC 61508 | 3 |
Kategoria zgodnie z DIN EN 13849-1:2008 | 4 |
Zabezpieczenie na poziomie kodowania/zabezpieczenie antysabotażowe | Niski |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP69K |
Akcesoria montażowe
![]() |
SI-RFA-TK
Dwukierunkowa skrzynka przyłączeniowa do przełączników bezpieczeństwa RFID do podłączania przełączników kasujących |
3806410 |
![]() |
SI-RFA-TS
Dwukierunkowa skrzynka przyłączeniowa do przełączników bezpieczeństwa RFID do łączenia w sieć kaskadową |
3806409 |
![]() |
SI-RFA-P
Rezystor końcowy do przełączników bezpieczeństwa RFID |
3806411 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
SI-RF-A
Siłownik do wyłącznika bezpieczeństwa RFID |
3806408 |