Produkt SI-RFA-TS
Technologia bezpieczeństwa
Rozdzielacz typu T
do wyłączników bezpieczeństwa RFID
Nr zamówieniowy: 3806409Alternatywny numer zamówieniowy : 806409
- Rozdzielacz dwukierunkowy do przełączników bezpieczeństwa RFID
- Do podłączania wielu przełączników bezpieczeństwa RFID w układzie kaskadowym
- Złącze żeńskie – złącze męskie, 4-stykowe
- Złącze żeńskie, 8-stykowe
- Wyłącznie do przełączników RFID SI-RFDxxx lub SI-RFSxxx z możliwością połączenia kaskadowego

Dane ogólne
EAN | 662488049461 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 27 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Trójnik typu T |
Do użytku z | Wyłączniki bezpieczeństwa RFID |