Produkt  K50PTKQ

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)

czujnik położenia

Czujnik pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 3806180

Alternatywny numer zamówieniowy : 806180

    • Klasa ochrony IP67/IP69K
    • złącze męskie M12 × 1
    • Wskaźnik LED RGB
    • Sterowanie zdefiniowanymi przez użytkownika lub zdefiniowanymi wstępnie kolorami światła
    • Funkcja błyskania, wyświetlania naprzemiennego, wyświetlania 2-kolorowego, kontroli intensywności i inne animacje
    • Parametryzacja za pomocą IO-Link
    • Czujnik pojemnościowy drugiej generacji
    • Duża odporność na fałszywe wyzwolenie spowodowane rozpryskami, detergentami, olejami i innymi zanieczyszczeniami
#

Dane ogólne

EAN 662488047313
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 139 g

Dane techniczne

Funkcja Przycisk optyczny
Rodzaj światła RGB
Możliwość ściemnienia Programowalne
Funkcja wyjścia Programowalne, PNP/NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top