Produkt TL50C5AOSIKQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Kompaktowa wieża sygnałowa
Nr zamówieniowy: 3805006Alternatywny numer zamówieniowy : 805006
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wysokoczęstotliwościowymi
- Klasa ochrony IP67
- Męskie złącze M12 × 1, 4-stykowe
- Elastyczny wyświetlacz z diodami LED RGB
- Sterowanie zdefiniowanymi przez użytkownika lub zdefiniowanymi wstępnie kolorami światła
- Funkcja migania, wyświetlanie naprzemiennych wzorów, obraz dwukolorowy i kontrola intensywności
- Kontrola i parametryzacja wyłącznie za pośrednictwem IO-Link
- Sygnalizator dźwiękowy: Wielokierunkowy, uszczelniony, ton stały z nastawą głośności do 95 dB

Dane ogólne
| EAN | 662488037062 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85318070000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 328 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kolumna świetlna |
| Rodzaj światła | RGB |
| Liczba kolorów/segmentów | 5 |
| Sygnał dźwiękowy | Ton stały z regulowanym natężeniem |
| Głośność | 95 dB |
| Możliwość ściemnienia | Programowalne |
| Kaskadowe | Nie |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny |
| Window material | Poliwęglan, rozproszone |
| Temperatura pracy | -20…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
|
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
|
RKC8T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625130 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |