Produkt  TL505AKQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

kolumna świetlna

Nr zamówieniowy: 3804946

Alternatywny numer zamówieniowy : 804946

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia EMI i RFI
    • Stopień ochrony IP50
    • złącze męskie M12 x 1
    • Elastyczny wyświetlacz z diodami LED RGB
    • Sterowanie zdefiniowanymi przez użytkownika lub zdefiniowanymi wstępnie kolorami światła
    • Funkcja migania, wyświetlanie naprzemiennych wzorów, obraz dwukolorowy i kontrola intensywności
    • Kontrola i parametryzacja wyłącznie za pośrednictwem IO-Link
    • Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB
#

Dane ogólne

EAN 662488036461
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 381.02 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła RGB
Liczba kolorów/segmentów 5
Sygnał dźwiękowy Ton stały
Głośność 92 dB
Możliwość ściemnienia Programowalne
Kaskadowe Nie
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top