Produkt  TL504KQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

kolumna świetlna

Nr zamówieniowy: 3804909

Alternatywny numer zamówieniowy : 804909

    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Odporność na zakłócenia EMI i RFI
    • Stopień ochrony IP67
    • Złącze męskie M12 × 1
    • Elastyczny wyświetlacz z diodami LED RGB
    • Sterowanie zdefiniowanymi przez użytkownika lub zdefiniowanymi wstępnie kolorami światła
    • Funkcja migania, wyświetlanie naprzemiennych wzorów, obraz dwukolorowy i kontrola intensywności
    • Kontrola i parametryzacja wyłącznie za pośrednictwem IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 662488036096
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 285.76 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła RGB
Liczba kolorów/segmentów 4
Możliwość ściemnienia Programowalne
Kaskadowe Nie
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top