Produkt  K50L2RGBKAL1Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową

Nr zamówieniowy: 3802162

Alternatywny numer zamówieniowy : 802162

    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Sygnał ciągły: 95dB
    • Możliwość indywidualnej kontroli
    • Gwint M30x1,5
    • Stopień ochrony IP50
    • Można wyświetlać 12 wstępnie zdefiniowanych kolorów lub dowolne spośród milionów dostępnych kolorów.
    • Funkcja migania, wyświetlanie naprzemiennych wzorów, obraz dwukolorowy i kontrola intensywności
    • 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Napięcie zasilania 18…30 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488015046
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 144 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła RGB
Sygnał dźwiękowy Regulowany klucz
Głośność 95 dB
Możliwość ściemnienia Programowalne
Kaskadowe Nie
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Podłączenie

6625013
6625025
6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top