Produkt  K50L2RGB7ALSQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

wskaźnik ostrzegawczy z sygnalizacją dźwiękową

Nr zamówieniowy: 3802154

Alternatywny numer zamówieniowy : 802154

    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Sygnał ciągły: 94dB
    • Możliwość indywidualnej kontroli
    • Gwint M30 x 1,5
    • Stopień ochrony IP67
    • Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
    • Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modułem I/O z możliwością konfiguracji
    • 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Napięcie zasilania 12…30 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488014964
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 141 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła RGB
Liczba kolorów/segmentów 7
Sygnał dźwiękowy Ton stały
Głośność 94 dB
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -20…+50 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Podłączenie

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top