Produkt  K50L2RGB7

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

wskaźnik ostrzegawczy

Nr zamówieniowy: 3802144

Alternatywny numer zamówieniowy : 802144

    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Możliwość indywidualnej kontroli
    • Gwint M30x1,5
    • Stopień ochrony IP67
    • Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
    • Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modułem I/O z możliwością konfiguracji
    • Przewód 2 m
    • Napięcie zasilania 18…30 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488014865
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 233 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła RGB
Liczba kolorów/segmentów 7
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69

Akcesoria montażowe

3032723
3052521

Select Country

Turck worldwide

to top