Produkt K50APT2BRYC3QP
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
czujnik położenia
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 3801188Alternatywny numer zamówieniowy : 801188
- Stopnie ochrony IP67 IP69K
- Przewód 150 mm z 4-stykowym złączem męskim M12 x 1
- Oświetlenie robocze: niebieskie
- Czerwone wskazanie błędnego pobrania
- Załączenie: Żółty
- Napięcie zasilania 12…30 VDC
- wyjście dwustanowe pnp
- Styk NO
- Czujnik pojemnościowy drugiej generacji
- Duża odporność na fałszywe wyzwolenie spowodowane rozpryskami, detergentami, olejami i innymi zanieczyszczeniami

Dane ogólne
EAN | 662488008628 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 137 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przycisk optyczny |
Rodzaj światła | niebieski, czerwony, żółty |
Liczba kolorów/segmentów | 3 |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.150 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |