Produkt  QS18VP6DLQ7

Czujnik fotoelektryczny

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 3800771

Alternatywny numer zamówieniowy : 800771

    • 4-pinowe złącze męskie M8 x 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe PNP, komplementarne
#

Dane ogólne

EAN 662488005696
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270903 -/- Czujnik odbiciowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia CN
Waga 23 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy rozproszone
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 21.1 x 15 x 41.5 mm, QS18
Zasięg 1…600 mm
Rodzaj światła IR
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M8 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, ABS
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

3069721
3067467

Podłączenie

6625061
6625067

Select Country

Turck worldwide

to top