Produkt LCF06LEVMP
Przetwarzanie obrazu
Soczewka typu C
Nr zamówieniowy: 3097345Alternatywny numer zamówieniowy : 97345
- Z sygnałem ostrości i blokady przysłony
- Do kamery inteligentnej VE
- Ogniskowa 6 mm
- Minimalny zasięg detekcji: 77 mm
- Minimalne pole widzenia: 55 × 41 mm
- Format obrazu: 1/1,8"

Dane ogólne
EAN | 662488973452 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310203 -/- Czujnik wizyjny (przetwarzanie obrazu) (obiektywy) |
Numer taryfy celnej | 90029000000 |
Kraj pochodzenia | CH |
Waga | 127.01 g |
Dane techniczne
Brennweite | 6 mm |
Resolution | 1600 × 1200 pikseli |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FLTPR032-27
Filtr polaryzacyjny, średnica 27 mm, odpowiedni do obiektywów LCFxxLEVMP |
3084797 |
![]() |
FLTI850-27
Filtr pasmowoprzepustowy podczerwieni, średnica 27 mm, odpowiedni do obiektywów LCFxxLEVMP |
3097532 |
![]() |
FLTR660-27
Filtr pasmowoprzepustowy ciemnoczerwony, średnica 27 mm, odpowiedni do obiektywów LCFxxLEVMP |
3097531 |
![]() |
FLTR635-27
Filtr pasmowoprzepustowy czerwony, średnica 27 mm, odpowiedni do obiektywów LCFxxLEVMP |
3097530 |
![]() |
FLTG525-27
Filtr pasmowoprzepustowy zielony, średnica 27 mm, odpowiedni do obiektywów LCFxxLEVMP |
3097529 |