Produkt FLTR660-27
Przetwarzanie obrazu
Filter
Nr zamówieniowy: 3097531Alternatywny numer zamówieniowy : 97531
- Zwiększona jakość obrazu
- Zmniejsza wpływ niepożądanego światła zewnętrznego
- Umożliwia przepuszczenie ciemnoczerwonej części światła i światła diody lasera (zakres widmowy 650…680 nm)
- Blokuje podczerwień oraz inne światło widzialne
- Przystosowane do obiektywów C z gwintem wewnętrznym 27 mm (Evetar, Pentax)
- Pasuje do soczewek LCFxxLEVMP

Dane ogólne
| EAN | 662488975319 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310290 -/- Element przetwarzania obrazu (niesklasyfikowany) (akcesoria: filtr,…) |
| Numer taryfy celnej | 90029000000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 45.36 g |