Produkt FLTI850-27
Przetwarzanie obrazu
Filter
Nr zamówieniowy: 3097532Alternatywny numer zamówieniowy : 97532
- Zwiększona jakość obrazu
- Zmniejsza wpływ niepożądanego światła zewnętrznego
- Umożliwia przepuszczenie podczerwonej części światła (zakres widmowy 820…910 nm)
- Blokuje pozostałe światło widzialne
- Do stosowania tylko ze źródłami światła podczerwonego
- Przystosowane do obiektywów C z gwintem wewnętrznym 27 mm (Evetar, Pentax)
- Pasuje do soczewek LCFxxLEVMP

Dane ogólne
| EAN | 662488975326 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27310290 -/- Element przetwarzania obrazu (niesklasyfikowany) (akcesoria: filtr,…) |
| Numer taryfy celnej | 90029000000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 27.22 g |