Produkt Q26PLUMQ5
Czujnik fotoelektryczny
Luminescence Sensor
Nr zamówieniowy: 3095143Alternatywny numer zamówieniowy : 95143
- Przewód z 4-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Light or dark operation, adjustable
- Adjustment via pushbutton or teach input
- Coaxial optics, reduced blind zone
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Dwustanowe wyjście PNP
- Wyjście dwustanowe sygnalizujące zbyt niskie wzmocnienie

Dane ogólne
| EAN | 662488951436 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270908 -/- Czujnik luminescencji |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 45 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik inspekcyjny |
| Tryb pracy | Czujnik luminescencyjny |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 25 x 14 x 42 mm, Q26 |
| Zasięg | 10…30 mm |
| Rodzaj światła | UV |
| Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
| Długość kabla | 0.150 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne, Czarny |
| Temperatura pracy | -10…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
Akcesoria funkcjonalne
|
BRT-60X40C
Lusterko prostokątne, współ. refleksyjności 1.48, materiał: akryl, temperatura otoczenia -20 … +60 °C |
3044997 |