Produkt TL50CBGYRQ
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Kompaktowa wieża sygnałowa
Nr zamówieniowy: 3091344Alternatywny numer zamówieniowy : 91344
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP67
- złącze męskie M12 x 1
- Wykonanie wielokolorowe: niebieski (COL 1) / zielony (COL 2) / żółty (COL 3) / czerwony (COL 4)
- Napięcie robocze: Napięcie zasilania 12…30 VDC lub 21…27 VAC przy 135 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN

Dane ogólne
EAN | 662488913441 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85318070000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 204.12 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kolumna świetlna |
Rodzaj światła | niebieski, zielony, żółty, czerwony |
Liczba kolorów/segmentów | 4 |
Możliwość ściemnienia | Nie |
Kaskadowe | Nie |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |