Produkt K50APTWXDQ
Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)
czujnik położenia
przycisk pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 3088601Alternatywny numer zamówieniowy : 88601
- Stopień ochrony IP67
- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Białe oświetlenie robocze
- Błędne pobranie: -
- Sygnalizacja wyzwolenia: -
- Napięcie zasilania 12…30 VDC
- wyjście dwustanowe pnp
- Styk NO

Dane ogólne
EAN | 662488886011 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 136 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przycisk optyczny |
Liczba kolorów/segmentów | 1 |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
![]() |
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |