Produkt  K50LMGRXP

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

wskaźnik ostrzegawczy

Nr zamówieniowy: 3087328

Alternatywny numer zamówieniowy : 87328

    • Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
    • ATEX kategoria II 2 G, strefa Ex 1
    • ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20
    • Możliwość indywidualnej kontroli
    • Gwint M30 x 1,5
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
    • Przewód 2 m
    • Napięcie zasilania 10…30 VDC
    • Przewidywana kontrola tylko jednego koloru z pomocą odpowiedniego urządzenia
    • Aprobata ATEX II 2 G
    • Gazy i opary, grupa IIC, strefa 1
    • Aprobata ATEX II 1 D
    • Pył, grupa IIIC, strefa 20
    • Podczas instalacji w strefach zagrożonych wybuchem należy przestrzegać specjalnych warunków aprobaty
#

Dane ogólne

EAN 662488873288
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia US
Waga 223 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów 2
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Window material Poliwęglan, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP67/IP69
Certyfikaty ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Akcesoria montażowe

7580101
7580105

Select Country

Turck worldwide

to top