Produkt IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC
Elektrozawór
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580101- Kontrola obwodów wyjściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311488 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
Numer taryfy celnej | 85371098990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 147 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wyjście dwustanowe |
Typ urządzenia | Moduł kontrolny dla zaworu |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Wyjście dwustanowe | Sygnał z ograniczeniem prądowym/napięciowym |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 187 KB |
English | 185 KB |
French | 185 KB |
Spanish | 186 KB |
Czech | 187 KB |
Dutch | 184 KB |
Romanian | 185 KB |
Russian | 209 KB |
Polish | 187 KB |
Chinese | 250 KB |
Turkish | 186 KB |