Produkt DX80N2X6S-PM8C
System transmisji radiowej
punkt-w-punkt
węzeł sieciowy
Nr zamówieniowy: 3087111Alternatywny numer zamówieniowy : 87111
- Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
- Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
- Deterministyczna metoda transmisji danych
- Rozpraszanie widma FHSS
- TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
- Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW <= 20 dBm EIRP
- Wejścia: 6 x PNP
- Wyjścia: 6 x PNP
- Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC

Akcesoria montażowe
|
SMBDX80DIN
Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20…90°C |
3077161 |
Podłączenie
|
BWC-LMRSFRPB
Odgromnik, złącze RP-SMA |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 0,2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 1 m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 2m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na RP-SMAF, 4m, RG58, straty 1,05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 0,5 m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
Przewód antenowy, złącza RP-SMA na N męski, 2m, RG58, straty 0,56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Przedłużenie anteny, złącze męskie N — złącze żeńskie N, długość kabla: 3 m, LMR400, koncentryczny, tłumienie: 0,22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 6m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 15m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
Przewód antenowy, złącza N męskie i żeńskie, 30m, LMR400, koncentryczny, straty 0,22 dB/m |
3077822 |
Akcesoria funkcjonalne
|
BWA-2O6-A
Antena wewnętrzna 6 dBi, złącze N żeńskie |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
Antena wewnętrzna 8,5 dBi, złącze N żeńskie |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
Antena wewnętrzna 2 dBi, standardowe złącze męskie RP-SMA |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
Antena wewnętrzna 5 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
Antena wewnętrzna 7 dBi, złącze męskie RP-SMA |
3077818 |
|
DX80G2M6S-PM8
Transmisja typu punkt-punkt, gateway, antena zewnętrzna, sygnały dwustanowe |
3087099 |
|
DX80G2M6S-PM8C
Transmisja typu punkt-punkt, gateway, antena zewnętrzna, sygnały dwustanowe, IP20 |
3087103 |