Produkt  DX80G2M6S-PM8C

System transmisji radiowej

punkt-w-punkt

gateway

Nr zamówieniowy: 3087103

Alternatywny numer zamówieniowy : 87103

    • Antena zewnętrzna (RG58 złącze RP-SMA)
    • Zintegrowany wskaźnik siły sygnału
    • Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych
    • Komunikacja Modbus RTU, interfejs RS485
    • Deterministyczna metoda transmisji danych
    • Rozpraszanie widma FHSS
    • TDMA (wielodostęp z podziałem czasowym)
    • Moc transmisji: Wewnętrznie 18 dBm, 63 mW <= 20 dBm EIRP
    • Wejścia: 6 x PNP
    • Wyjścia: 6 x PNP
    • Pobór mocy: < 60 mA przy 24 VDC
#

Akcesoria montażowe

3077161

Podłączenie

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Akcesoria funkcjonalne

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3087107
3087111
3087095

Select Country

Turck worldwide

to top